1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊า แบบหล่อ เกลียว ( ชนิดตรง)_CPR-S (รหัสสินค้า)

HSS_CHECK PINS

ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊า แบบหล่อ เกลียว ( ชนิดตรง)_CPR-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 821.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ CPR-S ช่วยให้สามารถตรวจสอบรูเดียมได้หลายประเภท และตรวจสอบความลึกของรูเจาะ (สำหรับ เกลียว ปเกลียว ชนิดตรง) CPR-S ผลิตจาก วัสดุ HSS ที่ทนทานต่อการสึกหรอ และใช้ได้กับ รูทะลุ และรูตัน

รหัสสินค้า
CPRSUN5H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
ℓ3
(มิลลิเมตร)

฿ 1,061.21

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 54049942.872.974.86.47.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ รูปทรง 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPRSUN5H ในชุด ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊า แบบหล่อ เกลียว ( ชนิดตรง)_CPR-S

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CPRS012O
CPRS012P
CPRS2.0E
CPRSUN6H
CPRSUN6J
CPRSUN8I
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
ℓ3
(มิลลิเมตร)

฿ 1,430.27

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.5121331211.2211.34182430

฿ 1,245.74

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.75121331211.0911.23182430

฿ 821.20

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM20.441.55.531.791.84345

฿ 1,091.96

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 640571153.193.295.378.8

฿ 1,091.96

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 632571153.113.225.378.8

฿ 1,122.72

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 836571153.813.916.38.310.4