1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียว ปลายแหลมสำหรับงานทั่วไป_IPO (รหัสสินค้า)

เกลียว ปลายแหลมสำหรับงานทั่วไป_IPO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ IPO เป็นการต๊าปที่ดีที่สุดสำหรับรูทะลุที่จะใช้กับความเร็วการตัดที่ต่ำกว่าใน เครื่องเจาะ
■ ใช้สำหรับทำเกลียวผลิตภัณฑ์เหล็ก (SPC หรือ SS400) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
■ การรักษา พื้นผิว ออกซิเดชั่น การบำบัดพื้นผิวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
■ เหมาะสำหรับการตัดเกลียวภายในในปริมาณน้อย เช่น การต่อชิ้นทดสอบ
■ มีจุด เกลียว ในส่วนลบมุม IPO จะดีดชิปไปข้างหน้าในทิศทางการกรีดและมีไว้สำหรับการใช้ รูทะลุ

รหัสสินค้า
PI74.0IBP
PI75.0KBP
PI76.0MBP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)

฿ 277.25

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M40.752111754

฿ 284.48

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M50.86013225.54.5

฿ 286.89

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M6162152664.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 7
จำนวนร่อง 3 รูปทรง 1 กระบวนการเตรียมผิว การบำบัดด้วยออกไซด์