(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ เมื่อใช้ อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป และการต๊าปอะลูมิเนียมหล่อ AL-SP จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การชิปติด เศษอุด ชิป IC และเกลียวขาด
รหัสสินค้า |
---|
SY5.0KRLENA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428.01 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 1.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY5.0KRLENA ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ อะลูมิเนียม 1.5P_AL-SP-1.5P
รหัสสินค้า |
---|
SY010NRLENA |
SY010ORLENA |
SY012MRLENA |
SY012NRLENA |
SY012ORLENA |
SY6.0MRLENA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 839.89 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 | ||
฿ 721.09 | 1 ชิ้น | 15 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 | ||
฿ 1,329.56 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 | ||
฿ 1,146.84 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 | ||
฿ 1,146.84 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 | ||
฿ 449.72 | 1 ชิ้น | 15 วัน | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง