(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ SP 1.5P มีการลบมุมตัดสั้นกว่าปกติ และไม่มีจุดศูนย์กลาง สายวัด ที่ส่วนท้าย ทำให้เป็นต๊าป เกลียว เกลียวที่ดีที่สุด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตันที่ไม่มีความยาว ไพล็อต สำหรับการประมวลผลความยาวเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
SY1.8DPNEBA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.39 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.8 | 0.35 | 42 | P1 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 1.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY1.8DPNEBA ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว 1.5P_SP-1.5P
รหัสสินค้า |
---|
SY016QQNEBA |
SY1.4CPNEBA |
SY1.7DPNEBA |
SY2.3EPNEBA |
SY2.6FPNEBA |
SY3.5HPNEBA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,754.71 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | ||
฿ 895.37 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.4 | 0.3 | 36 | P1 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | ||
฿ 860.39 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.7 | 0.35 | 36 | P1 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | ||
฿ 654.75 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ||
฿ 567.91 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.6 | 0.45 | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ||
฿ 432.23 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3.5 | 0.6 | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง