(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ IPS ใช้สำหรับรูตันและส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตัดเฉือนด้วยความเร็วต่ำบน เครื่องจักร เจาะ
■ ใช้ IPS สำหรับการต๊าปผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น SPC และ SS400 ในกรณีที่มีเกลียวในปริมาณน้อย
■ ISP มี กระบวนการเตรียมผิว ออกซิเดชั่นสำหรับ วัสดุ เหล็กที่เหมาะที่สุด
■ ISP เหมาะสำหรับส่วนประกอบการต๊าปในปริมาณน้อย เช่น ชิ้นส่วนต้นแบบที่ไม่ใช่การผลิต
■ ISP มีร่อง เกลียว เพื่อคายเศษออกจากรู
■ โปรดใช้ ISP ในการกรีดรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
SI74.0IBP |
SI75.0KBP |
SI78.0NBP |
SI7010OBP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.48 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | 0.7 | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||
฿ 478.06 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 1 | ||
฿ 398.46 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 1.25 | 70 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 2 | ||
฿ 473.84 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | จำนวนร่อง | 3 |
กระบวนการเตรียมผิว | การบำบัดด้วยออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง