1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ สำหรับ หล่อ แม่พิมพ์ -HT (รหัสสินค้า)

HSS_HAND TAPS

ดอกต๊าปมือ สำหรับ หล่อ แม่พิมพ์ -HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ อะลูมิเนียม อัลลอยด์ชนิดบาง (ADC), สังกะสีอัลลอยด์ การหล่อขึ้นรูป (ZDC) เป็นต๊าปที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยซึ่งออกแบบมาเพื่อชดเชย วัสดุ ที่มีแนวโน้มหดตัวหลังจากการต๊าป

LA-HT, ดอกต๊าปมือ สำหรับ วัสดุ แม่พิมพ์ หล่อ

ดอกต๊าปมือ สำหรับ Diecast LA-HT

 LA-HT เป็นดอกต๊าปขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับ วัสดุ มีแนวโน้มที่จะหดตัวเช่น อะลูมิเนียมอัลลอย คาสติ้ง (ADC) และการขึ้นรูป สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาด

ดอกต๊าปมือ สำหรับ Diecast LA-HT

LA-HT สี่ประเภท

รหัสสินค้า
TY5.0KRLENA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 376.75

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M50.81.5P60P313225.54.5733

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว กระบวนการไนไตรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TY5.0KRLENA ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับ หล่อ แม่พิมพ์ -HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TY012MRLENA
TY012NSLEN5
TY012OSLENA
TY014QSLEN5
TY6.0MRLENA
TY8.0MRLEN5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 1,220.43

1 ชิ้น 20 วัน M1211.5P82P326-8.56.5944

฿ 1,051.71

1 ชิ้น 20 วัน M121.255P82P426-8.56.5944

฿ 1,051.71

1 ชิ้น 20 วัน M121.51.5P82P426-8.56.5944

฿ 1,400.02

1 ชิ้น 20 วัน M1425P88P426-10.581144

฿ 413.15

1 ชิ้น 1 วัน M611.5P62P3152664.5733

฿ 697.96

1 ชิ้น 20 วัน M815P70P319-6.25834