(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ อะลูมิเนียม อัลลอยด์ชนิดบาง (ADC), สังกะสีอัลลอยด์ การหล่อขึ้นรูป (ZDC) เป็นต๊าปที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยซึ่งออกแบบมาเพื่อชดเชย วัสดุ ที่มีแนวโน้มหดตัวหลังจากการต๊าป
LA-HT เป็นดอกต๊าปขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับ วัสดุ มีแนวโน้มที่จะหดตัวเช่น อะลูมิเนียมอัลลอย คาสติ้ง (ADC) และการขึ้นรูป สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
LA-HT สี่ประเภท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 898.12 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1 | 5P | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 4 | ||
฿ 1,220.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1 | 5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 4 | ||
฿ 1,220.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 4 | ||
฿ 1,051.71 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 4 | ||
฿ 1,051.71 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 4 | ||
฿ 1,400.02 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M14 | 2 | 5P | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 4 | ||
฿ 1,838.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 1.5 | 5P | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 4 | ||
฿ 1,838.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 5P | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 4 | ||
฿ 1,838.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 4 | ||
฿ 932.59 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.4 | 0.3 | 5P | 36 | P2 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | ||
฿ 932.59 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.4 | 0.3 | 1.5P | 36 | P2 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | ||
฿ 892.07 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.6 | 0.35 | 5P | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | ||
฿ 892.07 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.6 | 0.35 | 1.5P | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | ||
฿ 631.44 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2 | 0.4 | 5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | ||
฿ 631.44 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2 | 0.4 | 1.5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | ||
฿ 674.38 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.3 | 0.4 | 5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | ||
฿ 674.38 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.3 | 0.4 | 1.5P | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | ||
฿ 505.06 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.5 | 0.45 | 1.5P | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | ||
฿ 584.28 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | ||
฿ 374.34 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | ||
฿ 439.15 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3.5 | 0.6 | 5P | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||
฿ 439.15 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||
฿ 376.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ||
฿ 376.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ||
฿ 413.15 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ||
฿ 697.96 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 1 | 5P | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง