(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ FC-HT เหมาะสำหรับการแปรรูป เกลียว ของ วัสดุ แข็งและเปราะ เช่น เหล็กหล่อ ผลิตออกมามีขนาดใหญ่เกินไปเล็กน้อยเนื่องจาก วัสดุ เหล่านี้สึกหรอค่อนข้างเร็ว
เหมาะสำหรับวัสดุที่แข็งและมีฤทธิ์กัดกร่อนเช่นเหล็กหล่อ เมื่อพิจารณาถึงการสึกหรอที่รวดเร็วโดยเปรียบเทียบ FC-HT ที่มีขนาดใหญ่เกินไป
●ต๊าป FC-HT ใช้มุมคมตัดเฉพาะที่เหมาะที่สุดสำหรับการต๊าปวัสดุเหล็กหล่อ
●ต๊าป FC-HT มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ HT รุ่นมาตรฐาน
●เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอดอกต๊าป FC-HT มีกระบวนการเตรียมผิวแบบ Nitriding
เปรียบเทียบอายุการใช้งานเครื่องมือต๊าปรุ่น FC-HT และต๊าป HT รุ่นมาตรฐาน
สองประเภทของ FC-HT
รหัสสินค้า |
---|
TY012MRAEN5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,220.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1 | 5P | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TY012MRAEN5 ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับ หล่อ _FC-HT
รหัสสินค้า |
---|
TY010MRAENA |
TY010OSAEN5 |
TY012NSAEN5 |
TY012PSAENA |
TY016OSAENA |
TY016QSAEN5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 768.11 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1 | 1.5P | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 2 | ||
฿ 661.08 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 2 | ||
฿ 896.91 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | ||
฿ 838.18 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | ||
฿ 1,555.43 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 2 | ||
฿ 1,555.43 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 2 | 5P | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง