1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ สำหรับ หล่อ _FC-HT

ดอกต๊าปมือ สำหรับ หล่อ _FC-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 316.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ FC-HT เหมาะสำหรับการแปรรูป เกลียว ของ วัสดุ แข็งและเปราะ เช่น เหล็กหล่อ ผลิตออกมามีขนาดใหญ่เกินไปเล็กน้อยเนื่องจาก วัสดุ เหล่านี้สึกหรอค่อนข้างเร็ว

ดอกต๊าปมือ สำหรับเหล็กหล่อ FC-HT

ดอกต๊าปมือ สำหรับเหล็กหล่อ FC-HT

เหมาะสำหรับวัสดุที่แข็งและมีฤทธิ์กัดกร่อนเช่นเหล็กหล่อ เมื่อพิจารณาถึงการสึกหรอที่รวดเร็วโดยเปรียบเทียบ FC-HT ที่มีขนาดใหญ่เกินไป

คุณสมบัติ

●ต๊าป FC-HT ใช้มุมคมตัดเฉพาะที่เหมาะที่สุดสำหรับการต๊าปวัสดุเหล็กหล่อ
●ต๊าป FC-HT มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ HT รุ่นมาตรฐาน
●เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอดอกต๊าป FC-HT มีกระบวนการเตรียมผิวแบบ Nitriding

ดอกต๊าปมือ สำหรับเหล็กหล่อ FC-HT

เปรียบเทียบอายุการใช้งานเครื่องมือต๊าปรุ่น FC-HT และต๊าป HT รุ่นมาตรฐาน

รูปด้านซ้ายเป็นตัวอย่างการทดสอบเปรียบเทียบอายุการใช้งาน เมื่อต๊าปเหล็กหล่อ FC-250 ด้วยต๊าป M8 × 1.25 FCHT และ รุ่นHTมาตรฐาน ที่มีขนาดเท่ากัน แผนภูมิแสดงถึงจำนวน
การต๊าปเกลียวสำเร็จจนกระทั่งผ่าน การวัดเกจแสดงผล GO GP-6H วัดแล้วเกลียวขันได้แน่น

ขนาดตามแบบ

ดอกต๊าปมือ สำหรับเหล็กหล่อ FC-HT

สองประเภทของ FC-HT

รหัสสินค้า
TY010MRAENA
TY010OSAEN5
TY012MRAEN5
TY012NSAEN5
TY012PSAENA
TY016OSAENA
TY016QSAEN5
TY016QSAENA
TY018RTAEN5
TY018RTAENA
TY3.5HRAENA
TY4.0IRAENA
TY6.0MRAENA
TY8.0MRAEN5
TY8.0MRAENA
TY8.0NRAENA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 768.11

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M1011.5P75P323-75.5842

฿ 661.08

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.55P75P423-75.5842

฿ 1,220.43

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M1215P82P326-8.56.5942

฿ 896.91

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M121.255P82P426-8.56.5942

฿ 838.18

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.751.5P82P426-8.56.5942

฿ 1,555.43

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M161.51.5P95P426-12.5101342

฿ 1,555.43

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M1625P95P426-12.5101342

฿ 1,555.43

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M1621.5P95P426-12.5101342

฿ 2,044.03

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M182.55P100P533-14111442

฿ 2,044.03

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M182.51.5P100P533-14111442

฿ 439.15

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M3.50.61.5P52P3111654731

฿ 316.86

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M40.71.5P52P3111754731

฿ 413.15

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M611.5P62P3152664.5731

฿ 697.96

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M815P70P319-6.25832

฿ 697.96

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M811.5P70P319-6.25832

฿ 480.80

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M81.251.5P75P319-6.25832

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว กระบวนการไนไตรด์