1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป_IHT (รหัสสินค้า)

HSS_HAND TAPS

ดอกต๊าปมือ สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป_IHT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • แนะนำให้ใช้ความยาวที่มีเกลียวกัด 5 เส้นสำหรับการเจาะทะลุในขณะที่ความยาวที่มีเกลียวกัด 2 เส้นแนะนำสำหรับรูตาบอด

รายละเอียดสินค้า

■ IHT ใช้สำหรับการต๊าปด้วยมือและการร้อยด้ายใหม่ และใช้ได้กับทั้ง รูทะลุ และรูตัน
■ ใช้สำหรับทำเกลียวผลิตภัณฑ์เหล็ก (SPC หรือ SS400) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
■ การรักษา พื้นผิว ออกซิเดชั่น การบำบัดพื้นผิวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
■ เหมาะสำหรับการตัด เกลียว ในในปริมาณน้อย เช่น การต่อชิ้นทดสอบ
■ แนะนำให้ใช้ การทําแชมเฟอร์ 5 เกลียว สำหรับรูเจาะทะลุ และแนะนำให้ใช้การลบ การทําแชมเฟอร์ 2 เกลียว สำหรับรูตัน

I Series ดอกต๊าปมือ, IHT Blister Pack: ดอกต๊าปมือ for General Purpose

I Series ดอกต๊าปมือ IHT Blister Pack

ภาพ ผลิตภัณฑ์ ของ IHT Blister Pack

คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์

● IHT ใช้สำหรับการเคาะด้วยมือและสำหรับการร้อยด้ายซ้ำและใช้สำหรับทั้ง รูทะลุ และรูตาบอด
●ใช้สำหรับเกลียวเหล็ก (SPC หรือ SS400) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
●รับการรักษา พื้นผิวการออกซิไดซ์การ กระบวนการเตรียมผิว ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
●เหมาะสำหรับการตัด เกลียว ภายในในปริมาณน้อยเช่นการแตะชิ้นทดสอบ
การทําแชมเฟอร์ 5 เกลียว
และการลบมุมด้าย 2 เส้นจะถูก recommeded สำหรับรูตาบอด

I Series ดอกต๊าปมือ IHT Blister Pack

วิธีใช้

●เริ่มต๊าปหลังการคว้านรูที่ตรงกับขนาด เกลียว โดยใช้ ดอกสว่าน (หมายเหตุ: สำหรับขนาด ดอกสว่าน โปรดดูขนาด ดอกสว่าน แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดของรูเจาะ)
●ในการแตะด้วยมือให้แตะใน ตำแหน่ง แนว ตั้ง ขนานกับรูที่เบื่อโดยใช้ ด้ามจับต๊าป
●ในระหว่างการกรีดโปรดใช้ น้ำมัน ต๊าป

I Series ดอกต๊าปมือ IHT Blister Pack

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

I Series ดอกต๊าปมือ IHT Blister Pack

ภาพวาด Dimesional ของผลิตภัณฑ์ IHT สองประเภท

รหัสสินค้า
HI76.0M5BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 270.01

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M615P62152664.571

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ จำนวนร่อง 3 กระบวนการเตรียมผิว การบำบัดด้วยออกไซด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HI76.0M5BP ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป_IHT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HI73.0G2BP
HI73.0G5BP
HI76.0M2BP
HI78.0N5BP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 255.54

1 ชิ้น 1 วัน M30.52P4691443.261

฿ 255.54

1 ชิ้น 1 วัน M30.55P4691443.261

฿ 270.01

1 ชิ้น 1 วัน M612P62152664.571

฿ 355.04

1 ชิ้น 1 วัน M81.255P7019-6.2582