(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยอย่างแท้จริง
·สามารถใช้ได้ในพื้นที่อันตรายประเภท 0 ถึงประเภท 2
·หมายเลขตรวจจับความล้า Exia II AT4:TC19602
·แท่นชั่งน้ำหนัก ป้องกันฝุ่นละออง และ สเปค กันน้ำ IP65
·วิธีการวัด:ประเภทความต้านทานไฟฟ้า (ประเภท โหลดเซลส์ )
· Class ความแม่นยำ:Class III.
·ประเภทช่วง สเกลวัด:ช่วงเวลาสองครั้ง
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ความจุ(ก.) | 15,000/30,000/60,000 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | มี | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 424 |
ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 330 | ช่วงการดำเนินงาน(ก.) | 200 ถึง 30,000 / 400 ถึง 60,000 / 100 ถึง 15,000 | JAN Code | 4981046606851 |
แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ | 0.02 กก / 0.005 กก / 0.01 กก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HV-60KIEP-K ในชุด HV-KiEP-K ซีรีส์ ระบบ ชั่งน้ำหนัก ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยอย่างแท้จริงพร้อมโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด และการตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง