(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการใช้แรงดึง
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้าง ถังบรรจุสาร และถัง
· Class การระเบิดและอุณหภูมิจุดระเบิดเป็นไปตาม [d2G4] และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ Class 1 และ Class 2
รหัสสินค้า |
---|
TP-2-FP |
TP-3-FP |
TP-5-FP |
TP-10-FP |
TP-20-FP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95,170.41 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046615402 | 19.613 กิโลนิวตัน (2 ตัน) | 7 | ||
฿ 95,170.41 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046615419 | 29.420 kN (3 ตัน) | 7 | ||
฿ 95,170.41 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046615426 | 49.033 kN (5 ตัน) | 7 | ||
฿ 151,568.79 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046615433 | 98.067 kN (10 ตัน) | 15 | ||
฿ 208,255.00 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046615440 | 196.13 kN (20 ตัน) | 30 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP67 | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -10 ° C ถึง 75 ° C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง