1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงโลหะ (สายสแตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อกรด ด่าง และความร้อน โดยมีสนิมหรือการแตกหักเพียงเล็กน้อย รักษาความแข็งแรงที่มั่นคง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานขัด และการขัดเงาเหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และ อะลูมิเนียมทั่วไป

รหัสสินค้า
163-03008
163-10011
185-12007
185-12107
185-22007
185-31007
185-32007
211-01004
211-01204
211-01304
211-01404
211-01504
211-01604
211-01704
211-01804
285-22007
363-00223
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มิติ d
(มิลลิเมตร)

฿ 203.00

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน จบแปรง⌀60.185215,000ø 5

฿ 281.61

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน จบแปรง⌀100.1125810,000ø 8

฿ 215.09

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน แปรงลวดกลม⌀200.1243.515,000ø 10

฿ 215.09

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงลวดกลม⌀230.1243.515,000ø 10

฿ 227.19

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงประเภทคัพ⌀160.185310,000ø 10

฿ 285.68

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงชนิดเอียง⌀150.144610,000ø 9.5

฿ 311.85

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน แปรงชนิดเอียง⌀250.175010,000ø 15

฿ 287.66

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงรูปร่ม⌀80.185210,000ø 5

฿ 287.66

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงรูปร่ม⌀100.185210,000ø 5

฿ 421.55

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงรูปร่ม⌀120.12125810,000ø 8

฿ 421.55

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงรูปร่ม⌀150.12125810,000ø 8

฿ 275.56

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน พู่กันประเภทดอกไม้⌀80.144810,000ø 5

฿ 275.56

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน พู่กันประเภทดอกไม้⌀100.144810,000ø 5

฿ 386.32

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน พู่กันประเภทดอกไม้⌀120.1265210,000ø 8

฿ 386.32

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน พู่กันประเภทดอกไม้⌀150.1265210,000ø 8

฿ 311.85

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงประเภทคัพø 8.50.155010,000ø 7.2

฿ 263.47

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน จบแปรงø 3.50.155215,000ø 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3