(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน กว่าด้วย จุดหลอมเหลว 430 ° C และอุณหภูมิ จำกัด การทำงานต่อเนื่อง 250 ° C
[การใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการถอด สเกลวัด และการยึดเกาะออกจากส่วนที่มีอุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า |
---|
163-03025 |
163-10200 |
185-12018 |
185-12118 |
185-12198 |
185-22014 |
185-31014 |
185-32014 |
285-22014 |
363-00213 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต (รอบต่อนาที) | มิติ d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.22 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | จบแปรง | ⌀6 | 8 | 52 | 15,000 | ø 5 | ||
฿ 498.97 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | จบแปรง | ⌀10 | 12 | 58 | 10,000 | ø 8 | ||
฿ 374.71 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀20 | 2 | 43.5 | 15,000 | ø 10 | ||
฿ 374.71 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀23 | 2 | 43.5 | 15,000 | ø 10 | ||
฿ 374.71 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀25 | 2 | 43.5 | 15,000 | ø 10 | ||
฿ 386.32 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงประเภทคัพ | ø 14 | 8 | 53 | 10,000 | ø 10 | ||
฿ 374.71 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงชนิดเอียง | ⌀15 | 4 | 46 | 10,000 | ø 9.5 | ||
฿ 386.32 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงชนิดเอียง | ⌀25 | 7 | 50 | 10,000 | ø 15 | ||
฿ 386.32 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 11 วัน | แปรงประเภทคัพ | ø 7.2 | 5 | 50 | 10,000 | ø 7.2 | ||
฿ 285.68 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | จบแปรง | ø 3 | 5 | 52 | 15,000 | ø 3 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง