(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กางเกงคาร์โก้ 2173

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,470.38 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2173-39-L
2173-39-LL
2173-39-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เอว
(ซม.)
ขนาดที่รองรับ JAN Code มวล
(ก.)
สารบัญ

฿ 1,470.38

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 5 วัน L 85 80 ถึง 85 4991714495014 480 1 ชิ้น

฿ 1,470.38

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 5 วัน LL 90 85 ถึง 90 4991714495021 500 1 ชิ้น

฿ 1,470.38

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 5 วัน M 80 75 ถึง 80 4991714495007 460 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    กางเกง
  • สี (กลุ่ม)
    สีเทา
  • อัตราส่วนการผสม
    ผ้าฝ้าย 97% โพลียูรีเทน 3%
  • วัสดุ
    ยืดออกซ์ฟอร์ด
  • inseam(ซม.)
    80
  • รายละเอียดสี
    ทรายสีเบจ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ
    วัสดุ ยืดหยุ่นกระบวนการล้าง
  • สารบัญ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ สามมิติรองรับการเคลื่อนไหวที่สะดวกใน วัสดุ ยืดได้
อัตรา แบบผสม: ผ้าฝ้าย 97%/ โพลียูรีเทน 3%
วัสดุ: ยืดอ็อกฟอร์ด
คุณสมบัติอื่นๆ: วัสดุ ยืดหยุ่นกระบวนการล้าง

รหัสรุ่น
2173-39-L
2173-39-LL
2173-39-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เอว
(ซม.)
ขนาดที่รองรับ JAN Code มวล
(ก.)
สารบัญ

฿ 1,470.38

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 5 วัน L 85 80 ถึง 85 4991714495014 480 1 ชิ้น

฿ 1,470.38

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 5 วัน LL 90 85 ถึง 90 4991714495021 500 1 ชิ้น

฿ 1,470.38

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 5 วัน M 80 75 ถึง 80 4991714495007 460 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1