1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมืองานขึ้นรูปปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ TL-TYPE (รหัสสินค้า)

AW11 SOFT JAW

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องมืองานขึ้นรูปปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ TL-TYPE
  • เครื่องมืองานขึ้นรูปปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ TL-TYPE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,878.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรู สลักเกลียว ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางขาพินล็อค

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · เครื่องมืองานขึ้นรูปแบบประหยัด ที่ช่วยให้สามารถขึ้นรูปปากจับ(ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับหลายขนาดในเครื่องมือเดียว ·งานขึ้นรูปปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะเดียวกับการจับชิ้นงาน การปรับปรุงงานละเอียดความเบี่ยงเบนศูนย์กลาง และยังเพิ่มแรงจับยึดอีกด้วย · เขี้ยวเครื่องมืองานขึ้นรูป เป็นเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ระหว่างทิศทางไปข้างหน้าและทิศทางย้อนกลับ ทำให้มีช่วงการปรับที่กว้าง

รหัสสินค้า
TL160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มิติ หนึ่ง
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัวจับ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการ โหลดไฟฟ้า
(KN)
จำนวนรอบการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)
เขี้ยว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (หมุน 1 ครั้ง)
(มิลลิเมตร)
เขี้ยว สูงสุด สวิง (ยึดภายนอก)
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 26,298.35

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 8~121602483118.38ตัวหนีบภายนอก: 48, เคลือบฉนวน: 95แคลมป์ภายนอก: 103, เคลือบฉนวน: 1488 ถึง 12176008.51635.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ Jig Moulding Jig แบบอ่อน / ที่ใส่แบบ Soft Jaw Moulding

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL160 ในชุด เครื่องมืองานขึ้นรูปปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ TL-TYPE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TL100
TL125
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มิติ หนึ่ง
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัวจับ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการ โหลดไฟฟ้า
(KN)
จำนวนรอบการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)
เขี้ยว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (หมุน 1 ครั้ง)
(มิลลิเมตร)
เขี้ยว สูงสุด สวิง (ยึดภายนอก)
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 18,878.18

1 ชิ้น 7 วัน 5~810017026137การหนีบภายนอก: 30, เคลือบฉนวน: 62แคลมป์ภายนอก: 68, เคลือบฉนวน: 1005 ถึง 8158007.41122.7

฿ 20,899.11

1 ชิ้น 7 วัน 6~101252002616.38แคลมป์ภายนอก: 44, เคลือบฉนวน: 76แคลมป์ภายนอก: 85, เคลือบฉนวน: 1136 ถึง 10157007.41263.5