(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · เครื่องมืองานขึ้นรูปสำหรับปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ 3 เขี้ยว ซึ่งสามารถใช้การขึ้นรูปปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ได้ภายใต้สภาวะเดียวกันกับเมื่อจับชิ้นงาน การปรับปรุงงานละเอียดความเบี่ยงเบนศูนย์กลาง และยังเพิ่มแรงจับยึดอีกด้วย ·สามารถใช้กับหัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ ของผู้ผลิตแต่ละราย
รหัสสินค้า |
---|
JB12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการ โหลดไฟฟ้า (KN) | จำนวนรอบการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,121.64 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 188 | 316 | 15 | 21 | 50 | 9 | 22.5 | 12 | 17 | 500 | 5.4 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | Jig Moulding Jig แบบอ่อน / ที่ใส่แบบ Soft Jaw Moulding | วัสดุ | SCM440 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB12 ในชุด เครื่องมืองานขึ้นรูปปากจับ(ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ JB-TYPE
รหัสสินค้า |
---|
JB05 |
JB06 |
JB06-13 |
JB08 |
JB10 |
JB15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการ โหลดไฟฟ้า (KN) | จำนวนรอบการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,308.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 60 | 140 | 12 | 12 | 28 | 9 | 13 | 5 | 12 | 800 | 1.2 | ||
฿ 8,577.12 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 80 | 168 | 12 | 12 | 32 | 9 | 16.5 | 6 | 15 | 800 | 1.6 | ||
฿ 8,352.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 80 | 168 | 12 | 12 | 32 | 9 | 13 | 6 | 15 | 800 | 1.6 | ||
฿ 11,234.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 115 | 218 | 12 | 15 | 36 | 9 | 18.5 | 8 | 15 | 700 | 2.4 | ||
฿ 13,451.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 258 | 12 | 17 | 40 | 9 | 18.5 | 10 | 15 | 600 | 3.1 | ||
฿ 24,643.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 230 | 380 | 20 | 23 | 52 | 16 | 31 | 15 | 17 | 400 | 10.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง