(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย ทำจาก S45C และ ปลาย เขี้ยว มี รูปทรง แบน
รหัสสินค้า |
---|
WAK-400-H60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,443.76 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 400 | 60 | 145 | 35 | 60 | 12 | 6 | 4 | 54 | M12 | 20 | 87 | 26 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทขากรรไกรบนและล่าง | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เขี้ยว | ไม่มีเตเปอร์ | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WAK-400-H60 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเปลี่ยนเขี้ยวอย่างรวดเร็วของ WAK SMW
รหัสสินค้า |
---|
WAK-160-H94 |
WAK-200-H124 |
WAK-200-H47 |
WAK-400-H96 |
WAK-500-H127 |
WAK-500-H80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,928.14 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 160 | 94 | 85 | 20 | 94 | 8 | 4 | 4 | 32 | M8 | 14 | 51 | 18 | ||
฿ 14,524.10 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 200 | 124 | 105 | 22 | 124 | 10 | 4 | 4 | 40 | M8 | 14 | 60 | 20 | ||
฿ 5,520.31 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 200 | 47 | 105 | 22 | 47 | 10 | 4 | 4 | 40 | M8 | 14 | 60 | 20 | ||
฿ 17,557.36 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 400 | 96 | 145 | 35 | 96 | 12 | 6 | 4 | 54 | M12 | 20 | 87 | 26 | ||
฿ 28,739.98 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 500 | 127 | 180 | 50 | 127 | 18 | 7 | 5 | 60 | M16 | 26 | 115 | 30 | ||
฿ 19,220.56 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 500 | 80 | 180 | 50 | 80 | 18 | 7 | 5 | 60 | M16 | 26 | 115 | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง