(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย ทำจาก S45C และ ปลาย เขี้ยว มี รูปทรง แบน
รหัสสินค้า |
---|
WAK-200-H124 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,524.10 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 200 | 124 | 105 | 22 | 124 | 10 | 4 | 4 | 40 | M8 | 14 | 60 | 20 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทขากรรไกรบนและล่าง | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เขี้ยว | ไม่มีเตเปอร์ | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WAK-200-H124 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเปลี่ยนเขี้ยวอย่างรวดเร็วของ WAK SMW
รหัสสินค้า |
---|
WAK-140-H64 |
WAK-160-H64 |
WAK-160-H94 |
WAK-200-H47 |
WAK-200-H64 |
WAK-250-H125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,977.28 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 140 | 64 | 69 | 20 | 64 | 8 | 4 | 4.5 | 32 | M8 | 14 | 35 | 18 | ||
฿ 9,334.68 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 160 | 64 | 85 | 20 | 64 | 8 | 4 | 4 | 32 | M8 | 14 | 51 | 18 | ||
฿ 11,928.14 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 160 | 94 | 85 | 20 | 94 | 8 | 4 | 4 | 32 | M8 | 14 | 51 | 18 | ||
฿ 5,520.31 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 200 | 47 | 105 | 22 | 47 | 10 | 4 | 4 | 40 | M8 | 14 | 60 | 20 | ||
฿ 8,174.43 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 200 | 64 | 105 | 22 | 64 | 10 | 4 | 4 | 40 | M8 | 14 | 60 | 20 | ||
฿ 15,583.18 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 250 | 125 | 125 | 30 | 125 | 12 | 5 | 4 | 40 | M12 | 20 | 80 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง