(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย ทำจาก S45C และ ปลาย เขี้ยว เป็นรูปตัว V
รหัสสินค้า |
---|
AL-MSE-9-H63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,385.12 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 9 | 63 | 107 | 34 | 63 | 12.7 | 54 | M12 | 20 | 20 | 56.5 | 19.02 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทขากรรไกรบนและล่าง | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด E(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 4 | รูปทรง เขี้ยว | เตเปอร์ |
วัสดุ | อะลูมิเนียม (A2017) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-MSE-9-H63 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Soul แบบ อะลูมิเนียม AL-MSE
รหัสสินค้า |
---|
AL-MSE-6-H38 |
AL-MSE-6-H63 |
AL-MSE-7-H41 |
AL-MSE-7-H63 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,844.91 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 6 | 38 | 77 | 26 | 38 | 7.94 | 38 | M10 | 15 | 17 | 40.5 | 12.7 | ||
฿ 9,770.73 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 6 | 63 | 77 | 26 | 63 | 7.94 | 38 | M10 | 15 | 17 | 40.5 | 12.7 | ||
฿ 5,941.19 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 7 | 41 | 92 | 28 | 41 | 7.94 | 44 | M10 | 15 | 17 | 48.35 | 12.7 | ||
฿ 11,286.11 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 7 | 63 | 92 | 28 | 63 | 7.94 | 44 | M10 | 15 | 17 | 48.35 | 12.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง