1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Soul แบบ อะลูมิเนียม AL-MSE【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Soul แบบ อะลูมิเนียม AL-MSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,844.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย ทำจาก S45C และ ปลาย เขี้ยว เป็นรูปตัว V

รหัสสินค้า
AL-MSE-6-H38
AL-MSE-6-H63
AL-MSE-7-H41
AL-MSE-7-H63
AL-MSE-9-H63
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด K
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
มิติ หนึ่ง
(มิลลิเมตร)
มิติ J
(มิลลิเมตร)

฿ 4,844.91

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 6387726387.9438M10151740.512.7

฿ 9,770.73

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 6637726637.9438M10151740.512.7

฿ 5,941.19

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 7419228417.9444M10151748.3512.7

฿ 11,286.11

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 7639228637.9444M10151748.3512.7

฿ 14,385.12

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

17 วัน 963107346312.754M12202056.519.02

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทขากรรไกรบนและล่าง ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ อื่น
ขนาด E(มิลลิเมตร) 3 ขนาด F(มิลลิเมตร) 4 รูปทรง เขี้ยว เตเปอร์
วัสดุ อะลูมิเนียม (A2017)