1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-nut (น็อตขากรรไกร) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติกของ Nikko (รหัสสินค้า)

AW11 T NUT

T-nut (น็อตขากรรไกร) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติกของ Nikko
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,471.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย ทำจาก SCM435

รหัสสินค้า
T-N-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ มิติ T1
(มิลลิเมตร)
มิติ T2
(มิลลิเมตร)
มิติ T3
(มิลลิเมตร)
มิติ T4
(มิลลิเมตร)
มิติ T5
(มิลลิเมตร)
มิติ T6
(มิลลิเมตร)
มิติ T7
(มิลลิเมตร)
มิติ T8
(มิลลิเมตร)
มิติ T9
(มิลลิเมตร)
มิติ T10
(มิลลิเมตร)
ประเภท สลักเกลียว

฿ 3,471.08

AW11 T NUT 1 ชิ้น 7 วัน Type GO 64113.514.51182586.57M8CBN006

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามนัท ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ นิกโก วัสดุ SCM435

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-N-6 ในชุด T-nut (น็อตขากรรไกร) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติกของ Nikko

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T-N-10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ มิติ T1
(มิลลิเมตร)
มิติ T2
(มิลลิเมตร)
มิติ T3
(มิลลิเมตร)
มิติ T4
(มิลลิเมตร)
มิติ T5
(มิลลิเมตร)
มิติ T6
(มิลลิเมตร)
มิติ T7
(มิลลิเมตร)
มิติ T8
(มิลลิเมตร)
มิติ T9
(มิลลิเมตร)
มิติ T10
(มิลลิเมตร)
ประเภท สลักเกลียว

฿ 3,839.12

1 ชิ้น 7 วัน Type GO 1051262120113012.58.514M12CBN010