1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-nut (น็อตขากรรไกร) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติก Matsumoto และ Hitachi

T-nut (น็อตขากรรไกร) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติก Matsumoto และ Hitachi
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,712.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย สำหรับมัตสึโมโต้/ฮิตาชิไฮด ไฮดรอลิก/ หัวจับ ลม

รหัสสินค้า
T-M-8
T-M-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ มิติ T1
(มิลลิเมตร)
มิติ T2
(มิลลิเมตร)
มิติ T4
(มิลลิเมตร)
มิติ T6
(มิลลิเมตร)
มิติ T7
(มิลลิเมตร)
มิติ T8
(มิลลิเมตร)
มิติ T9
(มิลลิเมตร)

฿ 3,712.48

AW11 T NUT 1 ชิ้น 3 วัน Type H 8-464520142514.58.58

฿ 3,854.29

AW11 T NUT 1 ชิ้น 5 วัน Type H 10-675023163015815

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามนัท ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ มัตสึโมโต้ มิติ T3(มิลลิเมตร) 23
มิติ T5(มิลลิเมตร) 10 มิติ T10(มิลลิเมตร) M12 วัสดุ SCM435
ประเภท สลักเกลียว CBK208