(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
T-H01MA-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ T1 (มิลลิเมตร) | มิติ T2 (มิลลิเมตร) | มิติ T3 (มิลลิเมตร) | มิติ T4 (มิลลิเมตร) | มิติ T5 (มิลลิเมตร) | มิติ T6 (มิลลิเมตร) | มิติ T7 (มิลลิเมตร) | มิติ T8 (มิลลิเมตร) | มิติ T9 (มิลลิเมตร) | มิติ T10 (มิลลิเมตร) | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | ประเภท สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,697.32 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 46 | 20 | 23.5 | 14 | 10 | 25 | 15 | 8.5 | 8 | M12 | 8 mm | CBKH08 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM435 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง