(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
T-H01MA-6 |
T-H01MA-8 |
T-H01MA-10 |
T-H01MA-12 |
T-H01MA-15 |
T-H027M-8 |
T-H027M-10 |
T-H027M-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ T1 (มิลลิเมตร) | มิติ T2 (มิลลิเมตร) | มิติ T3 (มิลลิเมตร) | มิติ T4 (มิลลิเมตร) | มิติ T5 (มิลลิเมตร) | มิติ T6 (มิลลิเมตร) | มิติ T7 (มิลลิเมตร) | มิติ T8 (มิลลิเมตร) | มิติ T9 (มิลลิเมตร) | มิติ T10 (มิลลิเมตร) | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | ประเภท สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,471.08 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 37 | 17 | 21.5 | 12 | 8 | 20 | 14 | 7.5 | 6 | M10 | 6 mm | CBH106 | ||
฿ 3,697.32 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 46 | 20 | 23.5 | 14 | 10 | 25 | 15 | 8.5 | 8 | M12 | 8 mm | CBKH08 | ||
฿ 3,839.12 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 51 | 23 | 23.5 | 16 | 10 | 30 | 15 | 8.5 | 8 | M12 | 10 mm | CBKH08 | ||
฿ 7,219.48 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 53 | 28 | 33 | 18 | 11 | 30 | 19 | 14 | 12 | M14 | 12 mm | CBKH12 | ||
฿ 10,494.92 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 82 | 34 | 40 | 26 | 16 | 50 | 23 | 17 | 16 | M20 | 15 mm | CBH115 | ||
฿ 3,712.48 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 22 | 26.5 | 16 | 10 | 25 | 18 | 8.5 | 8 | M12 | 8 mm | CBKH08 | ||
฿ 3,854.29 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 52 | 24 | 27.5 | 18 | 11 | 30 | 18 | 9.5 | 10 | M14 | 10 mm | CBH210 | ||
฿ 7,219.48 | AW11 T NUT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 27 | 29 | 21 | 12 | 35 | 18.5 | 10.5 | 12 | M16 | 12 mm | CBK212 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM435 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง