1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง), R-H01MA/H027M/H022M แบบกลม สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/อากาศ Howa【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AW11 SOFT JAW

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง), R-H01MA/H027M/H022M แบบกลม สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/อากาศ Howa
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,028.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถ ตัวจับชิ้นงาน วัสดุ บาง ๆ ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ และท่อได้โดยไม่เสียรูปทรง และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน อาการสั่นสะท้าน

รหัสสินค้า
R-H027M-12-H50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ คีมปากช้าง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 31,138.79

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1250300505359021M16231.5 mm30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทหยัก ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ ฮาววา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R-H027M-12-H50 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง), R-H01MA/H027M/H022M แบบกลม สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/อากาศ Howa

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
R-H01MA-12-H50
R-H01MA-15-H70
R-H027M-10-H50
R-H027M-8-H40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ คีมปากช้าง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 29,028.12

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1250300506309018M14233.0 mm30

฿ 68,303.85

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 15703807085010026M20323.0 mm50

฿ 20,307.47

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1050250505307518M14191.5 mm30

฿ 14,028.64

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 840200405255516M12191.5 mm25