1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับ H027MA (H037M) Howa หัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับ H027MA (H037M) Howa หัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,764.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
H027M-8S-H40
H027M-10-H45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด K
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เขี้ยว

฿ 2,764.55

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 984040165325M12519ขนาดเล็ก

฿ 3,180.65

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1084545185430M141923เตเปอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด E(มิลลิเมตร) 5 ระยะพิทช์ คีมปากช้าง 1.5 mm