1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ H01MA Howa (สำหรับ P3.0)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AW11 SOFT JAW

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ H01MA Howa (สำหรับ P3.0)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,431.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย H01MA สำหรับ หัวจับ ไฮดรอลิก / ลม Howa (สำหรับ P3.0)

รหัสสินค้า
H01MA-12-H120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 14,290.19

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 12120129501201866930M1422

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทหยัก ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ ฮาววา
ระยะพิทช์ คีมปากช้าง 3.0 mm รูปทรง เขี้ยว ไม่มีเตเปอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H01MA-12-H120 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ H01MA Howa (สำหรับ P3.0)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
H01MA-12-H100
H01MA-12-H48
H01MA-12-H80
H01MA-15-H100
H01MA-15-H60
H01MA-15-H72
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 9,620.46

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 12100129481001866030M1423

฿ 4,431.82

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 124812948481866030M1423

฿ 7,525.74

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 128012948801866030M1423

฿ 17,461.19

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 15100156621002687250M2032

฿ 10,350.75

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 156015662602687250M2032

฿ 11,906.55

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 157215662722687250M2032