(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย H01MA สำหรับ หัวจับ ไฮดรอลิก / ลม Howa (สำหรับ P3.0)
รหัสสินค้า |
---|
H01MA-15-H100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,461.19 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 100 | 156 | 62 | 100 | 26 | 8 | 72 | 50 | M20 | 32 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | ฮาววา |
---|---|---|---|---|---|
ระยะพิทช์ คีมปากช้าง | 3.0 mm | รูปทรง เขี้ยว | ไม่มีเตเปอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H01MA-15-H100 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์ H01MA Howa (สำหรับ P3.0)
รหัสสินค้า |
---|
H01MA-12-H100 |
H01MA-12-H120 |
H01MA-12-H48 |
H01MA-12-H80 |
H01MA-15-H60 |
H01MA-15-H72 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,620.46 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 100 | 129 | 48 | 100 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 23 | ||
฿ 14,290.19 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 120 | 129 | 50 | 120 | 18 | 6 | 69 | 30 | M14 | 22 | ||
฿ 4,431.82 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 48 | 129 | 48 | 48 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 23 | ||
฿ 7,525.74 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 80 | 129 | 48 | 80 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 23 | ||
฿ 10,350.75 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 60 | 156 | 62 | 60 | 26 | 8 | 72 | 50 | M20 | 32 | ||
฿ 11,906.55 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 72 | 156 | 62 | 72 | 26 | 8 | 72 | 50 | M20 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง