1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม KPC6 (เหล็ก/ อะลูมิเนียม ) Kitagawa【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม KPC6 (เหล็ก/ อะลูมิเนียม ) Kitagawa
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,871.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย KPC6 (เหล็กกล้า/ อะลูมิเนียม) สำหรับ หัวจับ ลม Kitagawa

รหัสสินค้า
AL-KPC6-H19
AL-KPC6-H38
AL-KPC6-H51
KPC6-H25
KPC6-H38
KPC6-H51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของกราม
(mm)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
วัสดุ

฿ 5,919.46

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

17 วัน 1919อะลูมิเนียม/ A2017

฿ 7,695.71

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

17 วัน 3838อะลูมิเนียม/ A2017

฿ 11,060.89

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5151อะลูมิเนียม/ A2017

฿ 5,871.93

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 2525S45C

฿ 7,102.68

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 3838S45C

฿ 10,190.83

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5151S45C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ 6 ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า
ขนาด A(มิลลิเมตร) 73.4 ขนาด B(มิลลิเมตร) 25 ขนาด G(มิลลิเมตร) 25.95
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) 10