1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Kitagawa ทรงกลม R-SBS【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AW11 SOFT JAW

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Kitagawa ทรงกลม R-SBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,302.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย วงกลม R-SBS สำหรับ หัวจับ แบบเลื่อน Kitagawa

รหัสสินค้า
R-SBS-9-H40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 23,166.42

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 9402304053.9819.0312.7M1219

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทขากรรไกรบนและล่าง ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า
ขนาด C(มิลลิเมตร) 3.5 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 25 วัสดุ S45C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R-SBS-9-H40 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Kitagawa ทรงกลม R-SBS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
R-SBS-12-H50
R-SBS-6-H40
R-SBS-7-H40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 40,064.26

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 12503055063.519.0312.7M1219

฿ 16,302.38

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6401654038.112.687.94M813.5

฿ 20,148.33

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 7401904044.4512.687.94M1017