1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Kitagawa เรซิ่น P-SBS【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AW11 SOFT JAW

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,492.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย เรซิ่น P-SBS สำหรับ หัวจับ แบบเลื่อน Kitagawa

รหัสสินค้า
P-SBS-7B-H32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด K
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
มิติ หนึ่ง
(มิลลิเมตร)
มิติ J
(มิลลิเมตร)

฿ 6,492.50

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 795317.9444.5M1091755.512.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทขากรรไกรบนและล่าง ความสูงของกราม(mm) 32
ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า ขนาด C(มิลลิเมตร) 32 ขนาด E(มิลลิเมตร) 3
ขนาด F(มิลลิเมตร) 3.5 รูปทรง เขี้ยว เตเปอร์ วัสดุ โพลิอะซีทัล (POM)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-SBS-7B-H32 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน Kitagawa เรซิ่น P-SBS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
P-SBS-9B-H32
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด K
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
มิติ หนึ่ง
(มิลลิเมตร)
มิติ J
(มิลลิเมตร)

฿ 7,763.45

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 91053212.754M12131957.719