(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย อะลูมิเนียม SBS สำหรับ หัวจับ แบบเลื่อน Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
AL-SBS-9B-H32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,707.38 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 9 | 32 | 105 | 32 | 32 | 12.7 | 3.5 | 54 | M12 | 13 | 20 | 57.7 | 19 | เตเปอร์ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทขากรรไกรบนและล่าง | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด E(มิลลิเมตร) | 3 | วัสดุ | อะลูมิเนียม (A2017) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-SBS-9B-H32 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน SBS Kitagawa อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
AL-SBS-10-H52 |
AL-SBS-10-H63 |
AL-SBS-6-H38 |
AL-SBS-7-H41 |
AL-SBS-7B-H32 |
AL-SBS-9-H48 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,000.03 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 52 | 110 | 35 | 52 | 12.7 | 4 | 54 | M12 | - | 20 | 59 | 19.02 | ไม่มีเตเปอร์ | ||
฿ 13,978.15 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 63 | 110 | 35 | 63 | 12.7 | 4 | 54 | M12 | - | 20 | 59 | 19.02 | ไม่มีเตเปอร์ | ||
฿ 4,525.40 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 38 | 75 | 26 | 38 | 7.94 | 4 | 38.1 | M8 | - | 14 | 40.7 | 12.7 | ไม่มีเตเปอร์ | ||
฿ 5,330.74 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 7 | 41 | 88 | 28 | 41 | 7.94 | 4 | 44.45 | M10 | - | 17 | 48 | 12.7 | ไม่มีเตเปอร์ | ||
฿ 4,923.77 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 7 | 32 | 95 | 31 | 32 | 7.94 | 3.5 | 44.5 | M10 | 9 | 17 | 55.5 | 12.7 | เตเปอร์ | ||
฿ 6,431.57 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 9 | 48 | 100 | 32 | 48 | 12.7 | 4 | 54 | M12 | - | 20 | 54 | 19.02 | ไม่มีเตเปอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง