(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย SBS สำหรับ หัวจับ แบบเลื่อน Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
SBS-7B-H150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,735.98 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 7 | 150 | 89 | 31 | 150 | 7.94 | 44.45 | M10 | 9 | 17 | 49.7 | 12.68 | เตเปอร์ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทขากรรไกรบนและล่าง | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด E(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 3.5 | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBS-7B-H150 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน SBS Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
SBS-10B-H50 |
SBS-10B-H60 |
SBS-10B-H75 |
SBS-7B-H32 |
SBS-7B-H48 |
SBS-7B-H73 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,930.34 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 50 | 110 | 35 | 50 | 12.7 | 53.98 | M12 | 13 | 19 | 60 | 19.03 | เตเปอร์ | ||
฿ 6,772.79 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 60 | 110 | 35 | 60 | 12.7 | 53.98 | M12 | 13 | 19 | 60 | 19.03 | เตเปอร์ | ||
฿ 7,919.12 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 75 | 110 | 35 | 75 | 12.7 | 53.98 | M12 | 13 | 19 | 60 | 19.03 | เตเปอร์ | ||
฿ 2,465.28 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 7 | 32 | 95 | 32 | 32 | 7.94 | 44.45 | M10 | 9 | 17 | 55.7 | 12.68 | เตเปอร์ | ||
฿ 3,765.79 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 7 | 48 | 89 | 31 | 48 | 7.94 | 44.45 | M10 | 9 | 17 | 49.7 | 12.68 | เตเปอร์ | ||
฿ 5,069.09 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 7 | 73 | 89 | 31 | 73 | 7.94 | 44.45 | M10 | 9 | 17 | 49.7 | 12.68 | เตเปอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง