1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที-น็อต (น็อตปากจับ) สำหรับ Kitagawa หัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติกส์【3-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AW11 T NUT

ที-น็อต (น็อตปากจับ) สำหรับ Kitagawa  หัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติกส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,831.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ลม Kitagawa

รหัสสินค้า
T15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ประเภท สลักเกลียว การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิง

฿ 8,265.15

AW11 T NUT 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Type B 15/18242243M202916.533.545.5CBKB15รูป 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามนัท ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า ความแข็ง HRC38
วัสดุ SCM440

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T15 ในชุด ที-น็อต (น็อตปากจับ) สำหรับ Kitagawa หัวจับไฮดรอลิก/นิวเมติกส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T-HJ-5
T-KN15
T05
T21
TB06
TB08
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ประเภท สลักเกลียว การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิง

฿ 3,827.45

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Type HJ 510-19M812.55.51518-รูป 1

฿ 9,437.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Type B 21525.5-43M2020.25193539.25CBKN15รูป 1

฿ 2,831.92

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Type B 204/20510-14M89.551414.5CBK204รูป 1

฿ 9,941.52

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Type B 21/2425-27M20261937.545CBKN21รูป 3

฿ 2,992.83

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Type B 0612-20M1015717.522CBK206รูป 1

฿ 3,296.32

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน Type B 0814-25M12161020.526CBKH08รูป 1