(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ลม Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
T05 |
T06 |
T08 |
T10 |
T12 |
T15 |
T21 |
T-B-05 |
T-HJ-5 |
T-HJ-12 |
T-HJ-24 |
T-KN15 |
TB06 |
TB08 |
TB10 |
TB12 |
TB15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ประเภท สลักเกลียว | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,831.92 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 204/205 | 10 | - | 14 | M8 | 9.5 | 5 | 14 | 14.5 | CBK204 | รูป 1 | ||
฿ 2,987.23 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | Type B 206 | 12 | - | 20 | M10 | 11 | 7.5 | 17.5 | 18.5 | CBK206 | รูป 1 | ||
฿ 3,537.00 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | Type B 208 | 14 | - | 25 | M12 | 12 | 8.5 | 20.5 | 20.5 | CBK208 | รูป 1 | ||
฿ 3,559.32 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | Type B 210 | 16 | - | 30 | M12 | 13 | 8.5 | 22.5 | 21.5 | CBK208 | รูป 1 | ||
฿ 5,001.00 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 212 | 21 | - | 30 | M16 | 16.5 | 11.5 | 28 | 28 | CBK212 | รูป 1 | ||
฿ 8,265.15 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 15/18 | 24 | 22 | 43 | M20 | 29 | 16.5 | 33.5 | 45.5 | CBKB15 | รูป 2 | ||
฿ 9,941.52 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 21/24 | 25 | - | 27 | M20 | 26 | 19 | 37.5 | 45 | CBKN21 | รูป 3 | ||
฿ 3,824.67 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 05 | 10 | - | 18 | M8 | 10 | 5.5 | 14 | 15.5 | CBKB05 | รูป 1 | ||
฿ 3,827.45 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type HJ 5 | 10 | - | 19 | M8 | 12.5 | 5.5 | 15 | 18 | - | รูป 1 | ||
฿ 6,339.10 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type HJ 12 | 18 | - | 38 | M14 | 20 | 13.5 | 26.5 | 33.5 | CBK012 | รูป 1 | ||
฿ 15,733.63 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | Type HJ 24 | 25 | - | 80 | M20 | 35 | 19 | 40 | 54 | CBKJ24 | รูป 1 | ||
฿ 9,437.00 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 215 | 25.5 | - | 43 | M20 | 20.25 | 19 | 35 | 39.25 | CBKN15 | รูป 1 | ||
฿ 2,992.83 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 06 | 12 | - | 20 | M10 | 15 | 7 | 17.5 | 22 | CBK206 | รูป 1 | ||
฿ 3,296.32 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 08 | 14 | - | 25 | M12 | 16 | 10 | 20.5 | 26 | CBKH08 | รูป 1 | ||
฿ 3,527.70 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | Type B 10 | 16 | - | 30 | M12 | 16 | 10 | 22.5 | 26 | CBKH08 | รูป 1 | ||
฿ 4,813.97 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 12 | 18 | - | 30 | M14 | 20 | 13.5 | 26.5 | 33.5 | CBKH12 | รูป 1 | ||
฿ 8,293.15 | AW11 T NUT | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Type B 215 | 25.5 | - | 26 | M20 | 20.25 | 19 | 35 | 39.25 | CBKN15 | รูป 3 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามนัท | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า | ความแข็ง | HRC38 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง