1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) หัวจับ สำหรับ AL-HO/B-200/N / HJ อะลูมิเนียม Kitagawa ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,624.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ประสิทธิภาพการตัดที่ดีซึ่งสถิติที่สูงพอที่จะมีผลกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยลดเวลาใน งานขึ้นรูป ด้วยปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ได้อย่างมาก วัสดุ ของปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ไม่ทำให้ ชิ้นงาน เกิดรอยขีดข่วน ความถ่วงจำเพาะ ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเหล็กลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย จับที่ลดลงเนื่องจากแรงเหวี่ยงและทำให้สามารถตัดด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
AL-B-205-H25
AL-B-206-H28
AL-B-212-H48
AL-HO-4-H23
AL-HO-5-H27
AL-HO-6-H30
AL-HO-6-H36
AL-HO-6-H60
AL-HO-6S-H36
AL-HO-8-H37
AL-HO-8-H42
AL-HO-8-H60
AL-HO-8S-H37
AL-HO-8S-H42
AL-HO-10-H42
AL-HO-10-H60
AL-HO-10S-H42
AL-HO-12A-H48
AL-HO-15-H62
AL-N15-H62
AL-N15-H100
AL-N21-H70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด K
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ คีมปากช้าง รูปทรง เขี้ยว

฿ 4,772.12

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5255423251042814M85141.5 mmเตเปอร์

฿ 5,199.56

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6286626281253420M105171.5 mmเตเปอร์

฿ 7,591.54

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 124812948482156030M1622251.5 mmเตเปอร์

฿ 3,624.77

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 423512323842615M6313.51.5 mmขนาดเล็ก

฿ 3,639.94

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5276223271043418M8313.51.5 mmขนาดเล็ก

฿ 3,935.68

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6307331301253820M1013171.5 mmเตเปอร์

฿ 4,416.71

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6367331361253820M1013171.5 mmเตเปอร์

฿ 5,154.30

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6607331601253820M1013171.5 mmเตเปอร์

฿ 4,834.29

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6367331361254320M103171.5 mmขนาดเล็ก

฿ 4,623.48

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 8379535371454625M1215191.5 mmเตเปอร์

฿ 5,106.02

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 8429535421454625M1215191.5 mmเตเปอร์

฿ 5,594.88

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 8609535601454625M1215191.5 mmเตเปอร์

฿ 5,295.86

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 8379535371455425M123191.5 mmขนาดเล็ก

฿ 5,730.12

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 8429535421455425M123191.5 mmขนาดเล็ก

฿ 5,118.40

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 104211040421655030M1217191.5 mmเตเปอร์

฿ 7,301.87

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 106011040601655030M1217191.5 mmเตเปอร์

฿ 6,841.57

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 104211040421656030M123191.5 mmขนาดเล็ก

฿ 7,606.71

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 124812948481856030M1422231.5 mmเตเปอร์

฿ 11,467.56

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 156216562622288543M20-321.5 mmไม่มีเตเปอร์

฿ 11,405.38

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1562165626225.588543M20-321.5 mmไม่มีเตเปอร์

฿ 17,863.26

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 151001656210025.588543M20-321.5 mmไม่มีเตเปอร์

฿ 19,973.93

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 217018063702598060M20-323.0 mmไม่มีเตเปอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทหยัก ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า
ความแข็ง HRB50 วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย (A6061 T6)