(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย N สำหรับ Kitagawa ไฮดรอลิก/ หัวจับ ลม
รหัสสินค้า |
---|
N21-H150B21-H150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ คีมปากช้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,608.96 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 21 | 150 | 180 | 63 | 150 | 25 | 9 | 80 | 60 | 3.0 mm |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด H(มิลลิเมตร) | M20 | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) | 32 | รูปทรง เขี้ยว | ไม่มีเตเปอร์ |
วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N21-H150B21-H150 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับ N Kitagawa หัวจับ ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
N15-H180 |
N15-H220 |
N15-H250 |
N15-H62 |
N15-H80 |
N21-H70B21-H70 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ คีมปากช้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,760.08 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 180 | 165 | 62 | 180 | 25.5 | 8 | 85 | 43 | 1.5 mm | ||
฿ 44,983.02 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 220 | 165 | 62 | 220 | 25.5 | 8 | 85 | 43 | 1.5 mm | ||
฿ 54,526.70 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 250 | 165 | 62 | 250 | 25.5 | 8 | 85 | 43 | 1.5 mm | ||
฿ 7,567.74 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 62 | 165 | 62 | 62 | 25.5 | 8 | 85 | 43 | 1.5 mm | ||
฿ 10,529.03 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15 | 80 | 165 | 62 | 80 | 25.5 | 8 | 85 | 43 | 1.5 mm | ||
฿ 13,266.44 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 21 | 70 | 180 | 63 | 70 | 25 | 9 | 80 | 60 | 3.0 mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง