(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย B-200/B-200 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ลม Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
B-212S-H48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,739.20 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 48 | 129 | 48 | 48 | 21 | 5 | 74 | 30 | M16 | 3 | 25 | ขนาดเล็ก |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ระยะพิทช์ คีมปากช้าง | 1.5 × 60° | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-212S-H48 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับ B-200/B-200 ปากจับขนาดเล็ก หัวจับเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับ Kitagawa แบบไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
B-205-H27 |
B-205-H36 |
B-205-H48 |
B-205-H70 |
B-212S-H60 |
B-212S-H80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,579.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 27 | 62 | 23 | 27 | 10 | 4 | 38 | 14 | M8 | 3 | 13.5 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 1,973.13 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 36 | 62 | 23 | 36 | 10 | 4 | 38 | 14 | M8 | 3 | 13.5 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 2,510.02 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 48 | 62 | 23 | 48 | 10 | 4 | 38 | 14 | M8 | 3 | 13.5 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 4,470.29 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 70 | 62 | 23 | 70 | 10 | 4 | 38 | 14 | M8 | 3 | 13.5 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 5,780.61 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 60 | 129 | 48 | 60 | 21 | 5 | 74 | 30 | M16 | 3 | 25 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 7,802.79 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 80 | 129 | 48 | 80 | 21 | 5 | 74 | 30 | M16 | 3 | 25 | ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง