(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย HO เขี้ยว ยาวสำหรับ ไฮดรอลิก/ หัวจับ Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
HO-10-H63-L150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,751.58 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 150 | 40 | 63 | 16 | 5 | 90 | 30 | M12 | 19 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เขี้ยว | ไม่มีเตเปอร์ | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HO-10-H63-L150 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับ HO ปากจับแบบยาว หัวจับสำหรับ Kitagawa แบบไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
HO-10-H48-L150 |
HO-12A-H48-L150 |
HO-12A-H48-L170 |
HO-12A-H48-L200 |
HO-12A-H60-L170 |
HO-12A-H70-L200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,498.66 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | 150 | 40 | 48 | 16 | 5 | 90 | 30 | M12 | 19 | ||
฿ 11,028.20 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 48 | 150 | 48 | 48 | 18 | 5 | 81 | 30 | M14 | 23 | ||
฿ 11,662.65 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 48 | 170 | 48 | 48 | 18 | 5 | 101 | 30 | M14 | 23 | ||
฿ 12,371.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 48 | 200 | 48 | 48 | 18 | 5 | 131 | 30 | M14 | 23 | ||
฿ 14,781.38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 60 | 170 | 48 | 60 | 18 | 5 | 101 | 30 | M14 | 23 | ||
฿ 17,082.59 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 70 | 200 | 48 | 70 | 18 | 5 | 131 | 30 | M14 | 23 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง