1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับ HO ปากจับแบบยาว หัวจับสำหรับ Kitagawa แบบไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับ HO ปากจับแบบยาว หัวจับสำหรับ  Kitagawa แบบไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,542.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย HO เขี้ยว ยาวสำหรับ ไฮดรอลิก/ หัวจับ Kitagawa

รหัสสินค้า
HO-8-H48-L150
HO-8-H63-L150
HO-10-H48-L150
HO-10-H63-L150
HO-12A-H48-L150
HO-12A-H48-L170
HO-12A-H48-L200
HO-12A-H60-L170
HO-12A-H70-L200
HO-15-H72-L200
HO-15-H72-L250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 9,542.17

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 848150354814510125M1219

฿ 12,953.86

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 863150356314510125M1219

฿ 10,498.66

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 104815040481659030M1219

฿ 14,751.58

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 106315040631659030M1219

฿ 11,028.20

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 124815048481858130M1423

฿ 11,662.65

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 1248170484818510130M1423

฿ 12,371.68

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 1248200484818513130M1423

฿ 14,781.38

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 1260170486018510130M1423

฿ 17,082.59

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 1270200487018513130M1423

฿ 18,410.37

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 1572200627222812043M2032

฿ 21,233.81

AW11 SOFT JAW 1 ชิ้น 7 วัน 1572250627222817043M2032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทหยัก ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า
รูปทรง เขี้ยว ไม่มีเตเปอร์ วัสดุ S45C