(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย HO เขี้ยว กว้างสำหรับ ไฮดรอลิก/ หัวจับ Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
HO-8-H48-W90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,689.00 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 48 | 95 | 90 | 48 | 14 | 46 | 25 | M12 | 55 | 19 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด E(มิลลิเมตร) | 5 | รูปทรง เขี้ยว | เตเปอร์ | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HO-8-H48-W90 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) HO ปากจับแบบกว้าง หัวจับสำหรับ Kitagawa แบบไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
HO-10-H63-W63 |
HO-10-H73-W73 |
HO-10-H83-W83 |
HO-8-H63-W63 |
HO-8-H73-W73 |
HO-8-H83-W83 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,294.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 63 | 110 | 63 | 63 | 16 | 50 | 30 | M12 | 30 | 19 | ||
฿ 14,109.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 73 | 110 | 73 | 73 | 16 | 50 | 30 | M12 | 35 | 19 | ||
฿ 18,209.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 83 | 110 | 83 | 83 | 16 | 50 | 30 | M12 | 45 | 19 | ||
฿ 9,454.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 63 | 95 | 63 | 63 | 14 | 46 | 25 | M12 | 30 | 19 | ||
฿ 12,727.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 73 | 95 | 73 | 73 | 14 | 46 | 25 | M12 | 35 | 19 | ||
฿ 15,759.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 83 | 95 | 83 | 83 | 14 | 46 | 25 | M12 | 45 | 19 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง