(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย HO/HO เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กสำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก/ลม Kitagawa
รหัสสินค้า |
---|
HO-8S-H42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,461.48 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 42 | 95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 54 | 25 | M12 | 3 | 19 | ขนาดเล็ก |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ระยะพิทช์ คีมปากช้าง | 1.5 × 60° | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HO-8S-H42 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) HO/HO หัวจับเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับ Kitagawa แบบไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
HO-10-H60 |
HO-10-H80 |
HO-10-H90 |
HO-10N-H100 |
HO-8S-H60 |
HO-8S-H80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,150.99 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 60 | 110 | 40 | 60 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | ||
฿ 5,732.58 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 80 | 110 | 40 | 80 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | ||
฿ 6,080.14 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 90 | 110 | 40 | 90 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | ||
฿ 7,085.16 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 100 | 110 | 40 | 100 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | - | 19 | ไม่มีเตเปอร์ | ||
฿ 3,576.45 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 8 | 60 | 95 | 35 | 60 | 14 | 5 | 54 | 25 | M12 | 3 | 19 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 3,999.84 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 80 | 95 | 35 | 80 | 14 | 5 | 54 | 25 | M12 | 3 | 19 | ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง