(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ปากจับชุบแข็ง การยึดจับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งภายในและภายนอกทำได้ด้วย เขี้ยว เดียวโดยการกลับ เขี้ยว ด้านบน
· ปากจับ แข็งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด งาน หนักมาก และ ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่มีน้ำหนักเบาและการตัดเฉือนที่แม่นยำ
·เหล็กหล่อ Meehanite ใช้สำหรับตัวยึดหลัก ความทนทาน ที่เหนือกว่าและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการหมุนด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
SK-8H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G ด้านหลัง | ขนาด G ด้านหน้า | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด J (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ช่วงการจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ø) | ช่วงจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ø) | ติดตั้ง | แรงบิดมือจับที่อนุญาต (kgf / m) | แรงยึดเกาะ (kgf) | โมเมนต์ความเฉื่อย (kgf·m²) | มวล (กิโลกรัม) | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,414.00 | ADU1 CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 200 | 76.5 | 160 | 176 | 58 | 5.5 | 3-M10 | M10 × 80 | 82 | 28 | 42 | 11 | 8 ถึง 190 | 62 ถึง 180 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 11.0 | 3,600 | 0.07 | 15.5 | 3,200 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หัวจับเครื่องกลึง | จำนวนขากรรไกร | 3 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK-8H ในชุด สามจับ เครื่องกลึง SK series (แบบผสม ปากจับ ชุบแข็งและไม่ชุบแข็ง)
รหัสสินค้า |
---|
SK-10H |
SK-12 |
SK-12H |
SK-6H |
SK-7H |
SK-9H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G ด้านหลัง | ขนาด G ด้านหน้า | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด J (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ช่วงการจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ø) | ช่วงจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ø) | ติดตั้ง | แรงบิดมือจับที่อนุญาต (kgf / m) | แรงยึดเกาะ (kgf) | โมเมนต์ความเฉื่อย (kgf·m²) | มวล (กิโลกรัม) | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,254.01 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 273 | 273 | 87 | 230 | 250 | 89 | 8 | 3-M12 | M12 × 90 | 100.5 | 35 | 56.7 | 12 | 12 ถึง 260 | 80 ถึง 250 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 19.5 | 4,800 | 0.26 | 29.7 | 2,500 | ||
฿ 105,632.92 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 310 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 | - | 114.5 | 40 | 56.8 | 14 | 15 ถึง 300 | 90 ถึง 290 | ติดตั้งด้านหลัง | 21.0 | 5,100 | 0.58 | 43.5 | 2,200 | ||
฿ 105,632.92 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 310 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 | M12 × 110 | 114.5 | 40 | 56.8 | 14 | 15 ถึง 300 | 90 ถึง 290 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 21.0 | 5,100 | 0.58 | 43.5 | 2,200 | ||
฿ 40,549.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 167 | 167 | 67 | 130 | 147 | 45 | 5.5 | 3-M10 | M10 × 70 | 72 | 26 | 40.2 | 10 | 4 ถึง 160 | 55 ถึง 150 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 9.0 | 3,300 | 0.03 | 9 | 4,000 | ||
฿ 48,978.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 192 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5.5 | 3-M10 | M10 × 80 | 81.2 | 28 | 42 | 11 | 8 ถึง 180 | 62 ถึง 170 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 11.0 | 3,600 | 0.06 | 13.8 | 3,500 | ||
฿ 41,117.72 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 232 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 | M12 × 90 | 90.9 | 32 | 51.2 | 12 | 11 ถึง 220 | 70 ถึง 210 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 15.0 | 3,900 | 0.16 | 22 | 2,900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง