(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่จับแบบนุ่ม ESD สำหรับระบบ 6

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 284ESD

  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    6
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    115
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด(มิลลิเมตร)
    36
รหัสรุ่น
284ESD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,435.13

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    6
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    115
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด(มิลลิเมตร)
    36

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับปรับความยาวใบมีดแบบนุ่ม ESD สำหรับระบบ 6.
· ใบมีดลบคม หกเหลี่ยมที่มี เพลา ขนาด 6 มม. สามารถปรับความยาวได้ถึง 42–144 มม. โดยใช้ ระบบ แคลมป์ยึด บอล
· 106 –109 Ω อัตรา ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
·เป็นไปตามมาตรฐาน ESD ของ IEC61340-5-1

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 284ESD

  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    6
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    115
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด(มิลลิเมตร)
    36
รหัสรุ่น
284ESD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,435.13

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1