(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
366BET9 |
366BET10 |
366BET15 |
366BET20 |
366BET25 |
366BET27 |
366BET30 |
366BET40 |
366BET45 |
366BET50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปร่างส่วนปลาย | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างแนวราบ (มิลลิเมตร) |
ความยาวด้านล่างส่วน หัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.28 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T9 | 111 | 7/64" | 21 | ||
฿ 308.02 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T10 | 121 | 1/8" | 23 | ||
฿ 321.79 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T15 | 136 | 9/64" | 27 | ||
฿ 336.47 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T20 | 148 | 5/32" | 29 | ||
฿ 357.82 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T25 | 163 | 3/16" | 33 | ||
฿ 376.77 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T27 | 176 | 7/32" | 36 | ||
฿ 403.13 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T30 | 191 | 1/4" | 38 | ||
฿ 503.81 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T40 | 210 | 5/16" | 43 | ||
฿ 602.61 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T45 | 232 | 3/8" | 50 | ||
฿ 680.10 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T50 | 232 | 3/8" | 50 |
[คุณสมบัติ]
· กุญแจ Torx ปลายบอล ตัวยาว ทรงตัว L
· เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม เคลือบด้วยด้วย แมงกานีส ฟอสเฟตทั้งตัว
· สกรู Torx สามารถหมุนได้ที่ มุม 25° ในจุดที่เข้าถึงยาก
รหัสรุ่น |
---|
366BET9 |
366BET10 |
366BET15 |
366BET20 |
366BET25 |
366BET27 |
366BET30 |
366BET40 |
366BET45 |
366BET50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปร่างส่วนปลาย | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างแนวราบ (มิลลิเมตร) |
ความยาวด้านล่างส่วน หัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.28 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T9 | 111 | 7/64" | 21 | ||
฿ 308.02 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T10 | 121 | 1/8" | 23 | ||
฿ 321.79 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T15 | 136 | 9/64" | 27 | ||
฿ 336.47 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T20 | 148 | 5/32" | 29 | ||
฿ 357.82 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T25 | 163 | 3/16" | 33 | ||
฿ 376.77 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T27 | 176 | 7/32" | 36 | ||
฿ 403.13 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T30 | 191 | 1/4" | 38 | ||
฿ 503.81 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T40 | 210 | 5/16" | 43 | ||
฿ 602.61 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T45 | 232 | 3/8" | 50 | ||
฿ 680.10 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | T50 | 232 | 3/8" | 50 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง