(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวขับสายฟ้า Torx (ผิวนุ่ม)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพที่แสดงเป็นภาพตัวแทน
  • เริ่ม :
    ฿ 686.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
362BET10
362BET20
362BET25
362BET27
362BET30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 686.30

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T10 3.2 184 23

฿ 710.29

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T20 4 211 30

฿ 751.47

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 T25 4.8 218 36

฿ 780.88

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T27 5.6 233 36

฿ 839.69

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T30 6.4 233 36

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้โดยเอียงสูงสุด 25° เนื่องจากปลาย ไขควง Torx เป็นรูปลูกบอล
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้าโครเมี่ยมโมลิบดีนั่ม เกรด สูงสุดและผ่านการ ชุบแข็ง อย่างเต็มที่
· ปลาย เป็นโครเมี่ยม Wiha ที่ผ่านกรรมวิธีด้านบนดังนั้นจึงพอดีกับ สกรู ได้อย่างรวดเร็ว
·ด้ามจับนุ่ม

รหัสรุ่น
362BET10
362BET20
362BET25
362BET27
362BET30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 686.30

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T10 3.2 184 23

฿ 710.29

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T20 4 211 30

฿ 751.47

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 T25 4.8 218 36

฿ 780.88

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T27 5.6 233 36

฿ 839.69

WIHA HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T30 6.4 233 36

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1