(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รีโมทแอร์ไฟฟ้า OHMOAR-N12

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ถ่าน ขายปลีก/แยกจำหน่ายตัวควบคุม ได้รับการพัฒนาโดยใช้อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายก่อนเดือนมิถุนายน 2556โปรดทราบว่าบางรุ่นอาจไม่รองรับ
  • อย่าใช้ ถ่านชาร์จ ได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ OAR-N12

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    170
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    25
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA × 2 / แบตเตอรี่ 3.0 V AAA × 2
  • อายุแบตเตอรี่
    ประมาณ 1 ปี / ประมาณ 1 ปี ( ถ่าน อัลคาไลน์)
  • ระยะการทำงาน
    ประมาณ 6 เมตร (ไม่มีสิ่งกีดขวาง)
  • JAN Code
    4971275782181
  • มวล(ก.)
    100
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
OAR-N12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,202.00

WELFARE PROGRAM-GOOD 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    170
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    25
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่ 3.0 V AAA × 2 / ถ่านอัลคาไลน์ AAA × 2
  • อายุแบตเตอรี่
    ประมาณ 1 ปี ( ถ่าน อัลคาไลน์) / ประมาณ 1 ปี
  • ระยะการทำงาน
    ประมาณ 6 เมตร (ไม่มีสิ่งกีดขวาง)
  • JAN Code
    4971275782181
  • มวล(ก.)
    100
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รีโมทคอนโทรลของ เครื่องปรับอากาศ ขนาดกะทัดรัดและสะดวกสบาย พร้อม ตัวควบคุม ขนาดใหญ่และมองเห็นได้ง่ายและเข้าถึงปุ่มที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดาย
·มาพร้อมกับจอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล พร้อมแสงพื้นหลังที่สะดวกสำหรับการใช้งานในที่มืด
· ถ่าน ใช้:แบตเตอรี่ AAA × 2 (ถ่าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปีสำหรับ ถ่าน อัลคาไลน์ใหม่ (อาจสั้นกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้งาน)
· รองรับการใช้งาน กับผู้ผลิตรายใหญ่ 13 รายในญี่ปุ่น
[ชื่อ ผู้ผลิต / ปีที่ผลิตที่ รองรับการใช้งาน]
· พานาโซนิค (ระดับประเทศ) / 1988 หรือใหม่กว่า
· Sanyo / 1996 หรือใหม่กว่า
· Hitachi / 1994 หรือใหม่กว่า
· มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / 1993 หรือใหม่กว่า
· Mitsubishi Heavy Industries (beaver) / 1994 หรือใหม่กว่า
· Daikin / 1996 หรือใหม่กว่า
· Sharp / 1997 หรือใหม่กว่า
· Chofu / รองรับการใช้งาน บางส่วน
· Toshiba / 1994 หรือใหม่กว่า
· Corona / 1999 หรือใหม่กว่า
·ฟูจิตสึทั่วไป / 1994 หรือใหม่กว่า
· Funai / 1998 หรือใหม่กว่า
· LG / 1996 หรือใหม่กว่า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ OAR-N12

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    170
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    25
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA × 2 / แบตเตอรี่ 3.0 V AAA × 2
  • อายุแบตเตอรี่
    ประมาณ 1 ปี / ประมาณ 1 ปี ( ถ่าน อัลคาไลน์)
  • ระยะการทำงาน
    ประมาณ 6 เมตร (ไม่มีสิ่งกีดขวาง)
  • JAN Code
    4971275782181
  • มวล(ก.)
    100
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
OAR-N12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,202.00

WELFARE PROGRAM-GOOD 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1