(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สกรูยาว (สตัด) สลักเกลียว (M สกรู 1,000 มิลลิเมตร)

สกรูยาว (สตัด) สลักเกลียว (M สกรู 1,000 มิลลิเมตร)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 ถึง 100 หน่วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10302UM12

  • บรรจุภายใน
    1
รหัสรุ่น
10302UM12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บรรจุภายใน

฿ 7,928.00

SAFE ENVIRONMENT GOODS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 1

สเปค พื้นฐาน

  • บรรจุภายใน
    1

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนประกอบของ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เกลียว เกลียว ซึ่ง เกลียว เกี่ยวพันกัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10302UM12

  • บรรจุภายใน
    1
รหัสรุ่น
10302UM12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บรรจุภายใน

฿ 7,928.00

SAFE ENVIRONMENT GOODS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 1

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1