(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เทสลามิเตอร์แบบพกพา เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดสนามแม่เหล็กตกค้าง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | รายละเอียดการวัด | ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กกระแสตรง: ขั้ว (N/S) ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กกระแสสลับ: 40 ถึง 500 Hz | ช่วงการวัด | DC × 1 (0 ถึง 200.0 mT, 200.1 ถึง 3,000.0 mT), DC × 10 (0 ถึง 300.00 mT), AC (0 ถึง 150.00 mT, 150.1 ถึง 300.0 mT, 301.0 ถึง 1,500.0 mT) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 64 (W) × 140 (H) × 30 (T) | ความแม่นยำ | DC × 1: ± (5% rdg. + 3 dgt), ± (5% rdg. + 10 dgt), DC × 10: ± (3% rdg. + 5 dgt), AC: ± (5% rdg. + 20 วัน) | เอกสารที่แนบมาด้วย | รวมใบรับรองการสอบเทียบ |
มวล(ก.) | ประมาณ 250 (ติดตั้ง ถ่าน / รวม โพรบวัด ) | เสริม | หน่วยวัด: mT เท่านั้น | อุปกรณ์เสริม | โพรบกระเป๋าใส่แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ตัวอย่าง) คู่มือการใช้งาน |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA (1.5 V) × 4 ชิ้น, พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก : 5 ถึง 6 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ / พาวเวอร์ซัพพลาย USB ) | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0 ถึง 40°C | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | รีเซ็ตเป็นศูนย์, ค่าสูงสุดที่ตรวจพบ, การเลือกขั้ว, ปิดอัตโนมัติ |
จอแสดงผล | ค่าที่ตรวจพบ: ตัวเลข (ดิจิตอล), ขั้วกระแสไฟฟ้า: (N/S) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง